17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

昭栄 ポンプスタンド PS-N型 PS-N

昭栄 ポンプスタンド PS-N型

通常単価(税別)
79,241
税込単価
87,165
通常出荷日:5日目

【特長】・使用後や保管中に転倒させたりしないためにご使用ください。・キャスター付で移動も簡単です。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    850-9812
  • 質量(g)
    11000.0
  • 詳細タイプ
    ポンプ用スタンド

型番:

PS-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS-Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
850-9812
質量(g)
11000.0
詳細タイプ
ポンプ用スタンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,241
( 87,165 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用後や保管中に転倒させたりしないためにご使用ください。
・キャスター付で移動も簡単です。
【用途】
・ポンプの保管に。
【商品仕様】
・キャスター径(Φ):50×4ヵ所(内2ヵ所ストッパー付)
・昭栄 ポンプスタンド
・トラスココード:850-9812
・質量:11kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

昭栄 ポンプスタンド PS-N型の型番PS-Nのページです。 型番PS-Nに関する仕様情報を記載しております。
昭栄 ポンプスタンド PS-N型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
昭栄 ポンプスタンド PS-N型
エア駆動式ポンプ
電動式耐圧防爆型ポンプ FC
ドラムポンプ用スタンド
アクアシステム ドラムポンプ用スタンド
トーヨーポンプBD型台紙付
メーカー昭栄昭栄昭栄アズワンアクアシステム三宅化学
通常価格79,241378,525242,87950,40039,917278
通常出荷日5日目39日目5日目8日目1日目1日目
商品タイプ関連商品エア式電動式-関連商品-
その他オプション---オプション-
トラスココード850-9812459-5360459-5378---
質量(g)11000.07500.010000---
詳細タイプポンプ用スタンド-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト