17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ PSK-640XA

工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ

通常単価(税別)
43,44038,961
税込単価
47,78442,857
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・直径25ミリの固形物も吸い上げます。【用途】・畜舎の汚物処理【商品仕様】・口径40ミリ・モー...

詳細を確認

    型番:

    PSK-640XA
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PSK-640XAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PSK-640XA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,44038,961
    ( 42,857 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・直径25ミリの固形物も吸い上げます。
    【用途】
    ・畜舎の汚物処理
    【商品仕様】
    ・口径40ミリ・モーター出力150W
    ・フロート付きで水位に合わせて自動運転します。
    ・JANコード:4971770390867
    ・トラスココード:850-8512
    ・質量:5.6kg
    【材質/仕上】
    ・本体ADC

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZの型番PSK-640XAのページです。 型番PSK-640XAに関する仕様情報を記載しております。
    工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ
    工進 ポンスター 汚水用・オート 60HZ
    工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZ
    工進 ポンスター 汚物用 60HZ
    工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZ
    工進 ポンスター 汚水用 60HZ
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格43,44038,18843,59430,53038,188 -24,402
    通常出荷日3日目6日目3日目4日目2日目〜10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト