17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ポンスター 汚水用 60HZ PSK-63210

工進 ポンスター 汚水用 60HZ

通常単価(税別)
24,402
税込単価
26,842
通常出荷日:10日目

【特長】・直径10ミリの固形物も吸い上げます。【用途】・汚水排水に【商品仕様】・口径32ミリ・モーター...

詳細を確認

    ご注意

    • バラ出荷手数料:400円

    型番:

    PSK-63210
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PSK-63210の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PSK-63210
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,402
    ( 26,842 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・直径10ミリの固形物も吸い上げます。
    【用途】
    ・汚水排水に
    【商品仕様】
    ・口径32ミリ・モーター出力150W
    ・最低起動水位約8cm
    ・JANコード:4971770390614
    ・トラスココード:850-8509
    ・質量:5.1kg
    【材質/仕上】
    ・本体ADC

    ご注意

    • バラ出荷手数料:400円

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ポンスター 汚水用 60HZの型番PSK-63210のページです。 型番PSK-63210に関する仕様情報を記載しております。
    工進 ポンスター 汚水用 60HZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ポンスター 汚水用 60HZ
    工進 ポンスター 汚水用・オート 60HZ
    工進 ポンスター 汚物用 60HZ
    ポンスター 汚水用
    工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ
    工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZ
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格24,40238,18830,53024,538 -43,44038,188 -
    通常出荷日10日目6日目4日目1日目〜3日目2日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト