17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZ PSK-540XA

工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZ

通常単価(税別)
43,59438,959
税込単価
47,95342,855
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・直径25ミリの固形物も吸い上げます。【用途】・畜舎の汚物処理【商品仕様】・口径40ミリ・モー...

詳細を確認

    型番:

    PSK-540XA
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PSK-540XAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PSK-540XA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,59438,959
    ( 42,855 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・直径25ミリの固形物も吸い上げます。
    【用途】
    ・畜舎の汚物処理
    【商品仕様】
    ・口径40ミリ・モーター出力150W
    ・フロート付きで水位に合わせて自動運転します。
    ・JANコード:4971770390850
    ・トラスココード:850-8508
    ・質量:5.6kg
    【材質/仕上】
    ・本体ADC

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZの型番PSK-540XAのページです。 型番PSK-540XAに関する仕様情報を記載しております。
    工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZ
    工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZ
    工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ
    工進 ポンスター 汚物用 50HZ
    工進 ポンスター 汚水用・オート 60HZ
    ポンスター 汚水用
    メーカー工進工進工進工進工進工進
    通常価格43,59438,188 -43,44030,38838,18824,538 -
    通常出荷日3日目2日目〜3日目1日目6日目1日目〜

    ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト