17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZ

工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZ

通常単価(税別)
34,18049,445
税込単価
37,59854,390
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・直径10ミリの固形物も吸い上げます。・フロート付きで水位に合わせて自動運転します。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 電源 (V)
    AC100
  • 材質
    本体:ADC
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 吐出量(l/min)

  • 全揚程(m)

  • 周波数(Hz)

  • 電流(A)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

周波数

(Hz)

電流

(A)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

吐出口径

(mm)

出力

(W)

仕様

最小発注数量
-
-
50
3.5
4971770390669
850-8506
5400
32
150
吐出量 150l/min、全揚程 6.5m
1個
260
10
50
6.8
4971770430624
850-8516
11300
50
400
-
1個
260
10
60
6.9
4971770430631
850-8520
11300
50
400
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,180
( 37,598 )
2日目
49,445
( 54,390 )
3日目
49,445
( 54,390 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径10ミリの固形物も吸い上げます。
・フロート付きで水位に合わせて自動運転します。
【用途】
・汚水排水に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZ
工進 ポンスター 低水用
汚水用水中ポンプ'ポンスター'
清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)
清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 80(l/min)
汚水用水中ポンプ
メーカー工進工進工進工進工進寺田ポンプ製作所
通常価格34,180-49,35336,30020,899 -31,94935,572 -
通常出荷日2日目〜3日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式電動式
電源(V)AC100AC100単相100単相100単相100-
材質本体:ADC本体:ADC----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング