17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーツール MC用サブテーブル(ねじ穴付タイプM16)400×400×40 PSH440

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパーツール MC用サブテーブル(ねじ穴付タイプM16)400×400×40

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PSH440

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・50mmピッチ、M16のねじ穴加工が施されているサブテーブルです。
【用途】
・MC機の加工治具に最適なプレート
【商品仕様】
・テーブル寸法(mm):400×400
・厚さ(mm):40
・テーブル寸法(mm):400×400
・研削仕上
・JANコード:4967521090636
・トラスココード:837-8817
・質量:42kg
【材質/仕上】
・FC300

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト