17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスパイプ棚 間口750mm

ステンレスパイプ棚 間口750mm

通常単価(税別)
14,42418,590
税込単価
15,86620,449
通常出荷日:3日目

【特長】・素早い水切効果があります。・材質はステンレス(SUS430)です。【用途】・工場・研究所等で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量 (kg)
    50
  • 間口 (mm)
    611~899
  • 高さ (mm)
    ~899
  • 材質
    ステンレス(SUS430)
  • 間口寸法 (mm)
    750
  • 高さ寸法 (mm)
    200
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番間口寸法(mm)奥行寸法(mm)高さ寸法(mm)一段あたりの均等積載量(kg)材質JANコード質量(g)
PS-750-20075020020050ステンレス(SUS430)45601558760432300
PS-750-25075025020050ステンレス(SUS430)45601558760502500
PS-750-30075030020050ステンレス(SUS430)45601558760673000
PS-750-35075035020050ステンレス(SUS430)45601558760743500

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 奥行寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

奥行寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
~300
200
4560155876043
511-5451
2300
4個
~300
250
4560155876050
511-5469
2500
1個
~300
300
4560155876067
511-5485
3000
1個
301~449
350
4560155876074
511-5507
3500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,424
( 15,866 )
3日目
16,026
( 17,629 )
3日目
17,149
( 18,864 )
3日目
18,590
( 20,449 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早い水切効果があります。
・材質はステンレス(SUS430)です。
【用途】
・工場・研究所等でお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスパイプ棚 間口750mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパイプ棚 間口750mm
ステンレスパイプ棚 間口1800mm
ステンレスパイプ棚 間口1200mm
ステンレスパイプ棚 間口1500mm
ステンレスパイプ棚 間口600mm
ステンレスパイプ棚 間口900mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格14,424-24,232 -17,884 -19,071 -13,302 -17,028 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目〜
商品タイプラックラックラックラックラックラック
一段あたりの均等積載量(kg)505050505050
間口(mm)611~8991800~12001500600~610900~910
高さ(mm)~899~899~899~899~899~899
材質ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト