17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

和洋菓子用コンテナ クリーム

和洋菓子用コンテナ クリーム

通常単価(税別)
2,4253,663特別価格
税込単価
2,6684,029特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・スタッキングタイプです・和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    PS-62-C【特長】
    ・スタッキングタイプです。
    ・和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
    【商品仕様】
    ・容量(L):8
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:484×334×74
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:448×298×53
    ・許容重量:6kg×20段
    ・梱包単位:20
    ・カード差別売
    ・印刷対応可能(別途お見積もり)
    ・JANコード:4901860097109
    ・質量:0.78kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    P-100-C【特長】
    ・スタッキングタイプです。
    ・和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
    【商品仕様】
    ・容量(L):17
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:573×388×100
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:522×344×83
    ・許容重量:5kg×15段
    ・梱包単位:10
    ・カード差別売
    ・印刷対応可能(別途お見積もり)
    ・JANコード:4901860090759
    ・質量:1.29kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・スタッキングタイプです。・和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。・容量(L):17
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:573×388×100・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:522×344×83・許容重量:5kg×15段・梱包単位:10・カード差別売
    ・印刷対応可能(別途お見積もり)・JANコード:4901860090759・質量:1.29kg・ポリプロピレン(PP)
    4個
    ・スタッキングタイプです。・和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。・容量(L):8
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:484×334×74・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:448×298×53・許容重量:6kg×20段・梱包単位:20・カード差別売
    ・印刷対応可能(別途お見積もり)・JANコード:4901860097109・質量:0.78kg・ポリプロピレン(PP)
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,6633,496
    ( 3,846 )
    4日目
    2,425
    ( 2,668 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタッキングタイプです
    ・和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    和洋菓子用コンテナ クリームのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    和洋菓子用コンテナ クリーム
    食品配送用コンテナ
    食品用Y型コンテナ
    サンコー ばんじゅうH クリーム
    ばんじゅうH-2 クリーム
    サンコー 中型ばんじゅう クリーム
    メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型三甲三甲三甲
    通常価格2,425-1,681 -3,3394,5855,6232,660
    通常出荷日4日目4日目〜4日目8日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト