ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高性能ポスタルスケール

高性能ポスタルスケール PS610
  • 高性能ポスタルスケール
通常単価(税別)
24,800
税込単価
27,280
通常出荷日:1日目

【特長】・1グラム単位で1000gまでの計量が可能です・電源はACアダプターと乾電池が使用可能です【用...

詳細を確認

型番:

PS610
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS610の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
1000
最小表示(g)
1
計量皿形状
角皿
乾電池対応
有り
パソコン接続機能
無し(接続不可)
計量皿寸法D(mm)
173
計量皿寸法W(mm)
130
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
無し
トラスココード
816-9037
JANコード
4909250471867
質量(g)
635.000
奥行(mm)
179
高さ(mm)
25
幅(mm)
115
電源
AC100Vまたは単4乾電池×4本(別売)

型番リスト

表示件数
型番
PS610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,800
( 27,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1グラム単位で1000gまでの計量が可能です
・電源はACアダプターと乾電池が使用可能です
【用途】
・郵便料金計器として

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高性能ポスタルスケールの型番PS610のページです。 型番PS610に関する仕様情報を記載しております。
高性能ポスタルスケールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能ポスタルスケール
分離スタンド
高性能冷媒充填はかり
0-50.00N フォースゲージ
密閉構造型ロードセル C2F1/C2Z1シリーズ
デジタルホームスケール UH-3300シリーズ
メーカー寺岡精工寺岡精工エスコエスコエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格24,80036,71942,68033,75081,247 -2,500 -
通常出荷日1日目9日目1日目1日目5日目3日目〜
主要用途はかり周辺機器はかり--はかり
種類本体オプション本体--本体
ひょう量(g)1000-50000---
最小表示(g)1-----
計量皿形状角皿-角皿---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト