17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 7日以内

シリカクロス汎用タイプ

シリカクロス汎用タイプ
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,38837,350
税込単価
5,92741,085

【特長】・耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです・「ヒー...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    仕様4

    最小発注数量
    ・耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。・受けた火花・ノロを付着させます。・火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)
    ・自動車板金などの車体保護シート・ハトメ数:4・種別:1号・ハトメピッチ(mm)A:880・幅(mm):920・ハトメピッチ(mm)B:880・長さ(mm):920
    ・JIS A 1323 A種合格 第09A2319号・(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号C2160020・シリカ繊維(朱子織)・厚み:約0.73mm
    ・JANコード:4571163731644・トラスココード:774-8566・質量:0.6kg【材質/仕上】・シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)・ハト目 1号
    1個
    ・耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。・受けた火花・ノロを付着させます。
    ・火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)・自動車板金などの車体保護シート
    -
    -
    1個
    ・耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。・受けた火花・ノロを付着させます。・火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)
    ・自動車板金などの車体保護シート・ハトメ数:16・種別:4号・ハトメピッチ(mm)A:420・幅(mm):1720・ハトメピッチ(mm)B:470・長さ(mm):1920
    ・JIS A 1323 A種合格 第09A2319号・(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号C2160020・シリカ繊維(朱子織)・厚み:約0.73mm
    ・JANコード:4571163731668・トラスココード:774-8582・質量:2.2kg【材質/仕上】・シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)・ハト目 4号 1880×1920mm
    1個
    ・耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。・受けた火花・ノロを付着させます。・火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)
    ・自動車板金などの車体保護シート・ハトメ数:20・種別:6号・ハトメピッチ(mm)A:420・幅(mm):1720・ハトメピッチ(mm)B:480・長さ(mm):2920
    ・JIS A 1323 A種合格 第09A2319号・(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号C2160020・シリカ繊維(朱子織)・厚み:約0.73mm
    ・JANコード:4571163731675・トラスココード:774-8591・質量:3.3kg【材質/仕上】・シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)・ハト目 6号 1880×2920mm
    1個
    ・耐熱性の高いシリカ繊維の厚手織物で最高級タイプです。・受けたノロをはじきやすいタイプです。・お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
    ・火花・ノロ受けシート・炉カーテン・防火カーテン・触媒担持体・防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場など)・焼鈍用ラギング断熱材・吸音材の被覆材
    ・自動車板金作業等での車体保護シート・スパッタシート “シリカクロス汎用タイプ”
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,227
    ( 6,850 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    11,770
    ( 12,947 )
    2日目
    18,116
    ( 19,928 )
    1日目
    37,350
    ( 41,085 )
    1日目
    5,388
    ( 5,927 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです
    ・「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました
    ・ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です
    ・極めて柔軟で凹凸によくなじみます
    ・朱子織のため引張強度に優れています
    ・水を撒いてのご使用はより一層効果的です
    【用途】
    ・火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品情報

    仕様

    PS-600-TO-R-CUT・耐熱性の高いシリカ繊維の厚手織物で最高級タイプです。
    ・受けたノロをはじきやすいタイプです。
    ・お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
    【用途】
    ・火花・ノロ受けシート
    ・炉カーテン・防火カーテン
    ・触媒担持体
    ・防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場など)
    ・焼鈍用ラギング断熱材
    ・吸音材の被覆材
    ・自動車板金作業等での車体保護シート
    ・スパッタシート “シリカクロス汎用タイプ”
    PS-600-TO-1・耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。
    ・受けた火花・ノロを付着させます。
    【用途】
    ・火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)
    ・自動車板金などの車体保護シート
    【商品仕様】
    ・ハトメ数:4
    ・種別:1号
    ・ハトメピッチ(mm)A:880
    ・幅(mm):920
    ・ハトメピッチ(mm)B:880
    ・長さ(mm):920
    ・JIS A 1323 A種合格 第09A2319号
    ・(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号C2160020
    ・シリカ繊維(朱子織)
    ・厚み:約0.73mm
    ・JANコード:4571163731644
    ・トラスココード:774-8566
    ・質量:0.6kg
    【材質/仕上】
    ・シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
    ・シリカクロス汎用タイプ(ハト目)1号
    PS-600-TO-2・耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。
    ・受けた火花・ノロを付着させます。
    【用途】
    ・火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)
    ・自動車板金などの車体保護シート
    PS-600-TO-4・耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。
    ・受けた火花・ノロを付着させます。
    【用途】
    ・火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)
    ・自動車板金などの車体保護シート
    【商品仕様】
    ・ハトメ数:16
    ・種別:4号
    ・ハトメピッチ(mm)A:420
    ・幅(mm):1720
    ・ハトメピッチ(mm)B:470
    ・長さ(mm):1920
    ・JIS A 1323 A種合格 第09A2319号
    ・(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号C2160020
    ・シリカ繊維(朱子織)
    ・厚み:約0.73mm
    ・JANコード:4571163731668
    ・トラスココード:774-8582
    ・質量:2.2kg
    【材質/仕上】
    ・シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
    ・シリカクロス汎用タイプ(ハト目)4号
    PS-600-TO-6・耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。
    ・受けた火花・ノロを付着させます。
    【用途】
    ・火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)
    ・自動車板金などの車体保護シート
    【商品仕様】
    ・ハトメ数:20
    ・種別:6号
    ・ハトメピッチ(mm)A:420
    ・幅(mm):1720
    ・ハトメピッチ(mm)B:480
    ・長さ(mm):2920
    ・JIS A 1323 A種合格 第09A2319号
    ・(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号C2160020
    ・シリカ繊維(朱子織)
    ・厚み:約0.73mm
    ・JANコード:4571163731675
    ・トラスココード:774-8591
    ・質量:3.3kg
    【材質/仕上】
    ・シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
    ・シリカクロス汎用タイプ(ハト目)6号

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリカクロス汎用タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリカクロス汎用タイプ
    シリカクロス汎用タイプ(ロール)1×20m
    スパッタシート"シリカクロス迷彩柄"汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付)
    シリカクロス厚手タイプ
    シリカクロス(綾織り) ロールタイプ
    TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)
    メーカー吉野吉野トラスコ中山吉野トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格5,388-72,20812,159 -6,486 -63,5736,294 -
    通常出荷日在庫品1日目〜1日目2日目1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト