ツール用品技術窓口

確定しました

シリカクロス汎用タイプ(ロール)1×20m

通常単価(税別)
72,20858,329
税込単価
79,42964,162
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、普及タイプです。・「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激...

詳細を確認

型番:

PS-600-TO-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS-600-TO-Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PS-600-TO-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,20858,329
( 64,162 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、普及タイプです。
・「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。
・ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
・軽量タイプで持ち運びに便利です。
・極めて柔軟で凹凸によくなじみます。
・朱子織のため引張強度に優れています。
・水を撒いてのご使用はより一層効果的です。
・受けた火花・ノロを付着させます。
【用途】
・火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)
・自動車板金などの車体保護シート
【商品仕様】
・幅(mm):1000
・長さ(m):20
・幅(m):1
・JIS A 1323 A種合格 第09A2319号
・(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号C2160020
・シリカ繊維(朱子織)
・厚み:約0.73mm
・JANコード:4571163731682
・トラスココード:774-8604
・質量:12kg
【材質/仕上】
・シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリカクロス汎用タイプ(ロール)1×20mの型番PS-600-TO-Rのページです。 型番PS-600-TO-Rに関する仕様情報を記載しております。
シリカクロス汎用タイプ(ロール)1×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリカクロス汎用タイプ(ロール)1×20m
シリカクロス汎用タイプ
スパッタシート"シリカクロス迷彩柄"汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付)
シリカクロス(綾織り) ロールタイプ
シリカクロス厚手タイプ
TRUSCO スパッタシートシリカクロス 1.1mm厚 1000×m単位 カット
メーカー吉野吉野トラスコ中山トラスコ中山吉野トラスコ中山
通常価格72,2085,388 -12,159 -63,5736,486 -8,974
通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目1日目1日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト