17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルカー ガスケットペースト M2500G PS5-M2500G

バルカー ガスケットペースト M2500G

通常単価(税別)
13,256
税込単価
14,582
通常出荷日:9日目

【特長】・シール性、離型性が向上します。・水系流体、酸、アルカリに使用できます。・特に白色を必要とする...

詳細を確認
  • 商品種類
    配管用シール剤
  • 質量(g)
    2500.000
  • トラスココード
    147-2698
  • 材質1
    油溶性接合剤および雲母微粒子

型番:

PS5-M2500G
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS5-M2500Gの仕様・寸法情報

商品種類
配管用シール剤
質量(g)
2500.000
トラスココード
147-2698
材質1
油溶性接合剤および雲母微粒子

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS5-M2500G
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,256
( 14,582 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シール性、離型性が向上します。
・水系流体、酸、アルカリに使用できます。
・特に白色を必要とする時に使用します。
【用途】
・水蒸気、熱湯、水、酸、アルカリ、塩類水溶液、アルコール等を取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。特に白色を必要とするときに使用します。
【商品仕様】
・No.5M 白
・色ペースト 2.5Kgポリエチレン缶入
・使用可能温度:-200~200℃
・バルカー ガスケットペースト
・質量:2500g
【材質/仕上】
・油溶性接合剤および雲母微粒子

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルカー ガスケットペースト M2500Gの型番PS5-M2500Gのページです。 型番PS5-M2500Gに関する仕様情報を記載しております。
バルカー ガスケットペースト M2500Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルカー ガスケットペースト M2500G
バルカー ガスケットペースト G2500G
ガスケットペースト(PS6)
ヤヨイ かべ紙補修材150g
信越 シリコーン KE40 150g
シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg
メーカー日本バルカー日本バルカー日本バルカーヤヨイ化学信越化学工業デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格13,2567,6937,8225973,940 -24,352
通常出荷日9日目9日目9日目4日目1日目1日目
商品種類配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤その他接着剤--
質量(g)2500.0002500.0002500.000---
トラスココード147-2698147-2700147-2699---
材質1油溶性接合剤および雲母微粒子油溶性接合剤および黒鉛微粒子水溶性接合剤および雲母微粒子---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多用途接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト