17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク ロープ PSロープ 5φ×300m PS5-300
  • ユタカメイク ロープ PSロープ 5φ×300m

ユタカメイク ロープ PSロープ 5φ×300m

通常単価(税別)
1,928
税込単価
2,121
通常出荷日:1日目

【特長】・溶着品なので、切り口がほぐれません。【用途】・一般荷造り、結束など。【材質】・ポリプロピレン

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 幅 (mm)
    5
  • 長さ (m)
    300
  • JANコード
    4903599024029
  • トラスココード
    113-5447
  • 質量(g)
    1000.000
  • 包装形態
    袋入り

型番:

PS5-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS5-300の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
5
長さ(m)
300
JANコード
4903599024029
トラスココード
113-5447
質量(g)
1000.000
包装形態
袋入り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS5-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,928
( 2,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶着品なので、切り口がほぐれません。
【用途】
・一般荷造り、結束など。
【材質】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ PSロープ 5φ×300mの型番PS5-300のページです。 型番PS5-300に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク ロープ PSロープ 5φ×300mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク ロープ PSロープ 5φ×300m
ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×200m
ユタカメイク ロープ KPロープドラム巻 16φ×1m
ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 16φ×200m
ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 8φ×200m
ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格1,9281,78927052,14717,75831,288
通常出荷日1日目2日目6日目6日目6日目9日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)----
幅(mm)56----
長さ(m)300200----
JANコード49035990240294903599024036----
トラスココード113-5447113-3950----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト