17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プーリースピンナーレンチ PS-303B

プーリースピンナーレンチ

通常単価(税別)
95,270
税込単価
104,797
通常出荷日:4日目

【特長】・調整機構で、開き幅を自在に調整できます。・アームおよびプレートには焼き入れ処理しています。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    814-5112
  • JANコード
    4580372203163
  • 質量(g)
    4360
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    プレススタンド+プレートセット

型番:

PS-303B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS-303Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
814-5112
JANコード
4580372203163
質量(g)
4360
材質1
詳細タイプ
プレススタンド+プレートセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-303B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,270
( 104,797 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調整機構で、開き幅を自在に調整できます。
・アームおよびプレートには焼き入れ処理しています。
【用途】
・プレス作業時の受け台として使用できる工具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プーリースピンナーレンチの型番PS-303Bのページです。 型番PS-303Bに関する仕様情報を記載しております。
プーリースピンナーレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プーリースピンナーレンチ
オイルフィルターセパレーター
ハスコー マグネットハブキャップ MH-916S
ハスコー ホーシングキャップ
ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプター
キャリパーインナースクレーパー
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格95,27077,16631,99621,91249,96763,900
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプタイヤ関連エンジン関連汎用ツールタイヤ関連タイヤ関連汎用ツール
トラスココード814-5112853-6026853-6039853-5940853-5987853-5894
JANコード458037220316345803722026924580372202821458037220124445803722016334580372200391
質量(g)4360304073011402470520
材質1鉄・ラバーマグネット・取っ手:アルミニウムゴムスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト