17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスパイプ棚 間口1800mm

ステンレスパイプ棚 間口1800mm

通常単価(税別)
24,23229,649
税込単価
26,65532,614
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・素早い水切効果があります。・材質はステンレス(SUS430)です。【用途】・工場・研究所等で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量 (kg)
    50
  • 間口 (mm)
    1800~
  • 高さ (mm)
    ~899
  • 材質
    ステンレス(SUS430)
  • 間口寸法 (mm)
    1800
  • 高さ寸法 (mm)
    200
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番間口寸法(mm)奥行寸法(mm)高さ寸法(mm)一段あたりの均等積載量(kg)材質JANコード質量(g)
PS-1800-200180020020050ステンレス(SUS430)45601558762034500
PS-1800-250180025020050ステンレス(SUS430)45601558762105000
PS-1800-300180030020050ステンレス(SUS430)45601558762276000
PS-1800-350180035020050ステンレス(SUS430)45601558762346500

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 奥行寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

奥行寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
~300
200
4560155876203
511-5337
4500
1個
~300
250
4560155876210
511-5361
5000
1個
~300
300
4560155876227
511-5370
6000
1個
301~449
350
4560155876234
511-5388
6500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,232
( 26,655 )
4日目
24,842
( 27,326 )
3日目
27,244
( 29,968 )
2日目
29,649
( 32,614 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早い水切効果があります。
・材質はステンレス(SUS430)です。
【用途】
・工場・研究所等でお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスパイプ棚 間口1800mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパイプ棚 間口1800mm
ステンレスパイプ棚 間口1200mm
ステンレスパイプ棚 間口1500mm
ステンレスパイプ棚 間口600mm
ステンレスパイプ棚 間口900mm
ステンレスパイプ棚 間口750mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格24,232-17,884 -19,071 -13,302 -17,028 -14,424 -
通常出荷日2日目〜3日目3日目3日目3日目〜3日目
商品タイプラックラックラックラックラックラック
一段あたりの均等積載量(kg)505050505050
間口(mm)1800~12001500600~610900~910611~899
高さ(mm)~899~899~899~899~899~899
材質ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト