17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF パレットスペーサーPS1240 PS1051

MF パレットスペーサーPS1240

通常単価(税別)
5,131
税込単価
5,644
通常出荷日:5日目

【特長】・柔軟性があるので、荷物の積載や運搬時に起こる衝撃を吸収します。【用途】・運送時の揺れを吸収し...

詳細を確認

型番:

PS1051
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS1051の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
シートタイプ
グレー
幅×長さ(m)
0.9×1.2
厚さ(mm)
40
トラスココード
868-3178
JANコード
4560191704850
質量(g)
1240.0
材質1
発泡ポリエチレン(帯電防止)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS1051
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,131
( 5,644 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性があるので、荷物の積載や運搬時に起こる衝撃を吸収します。
【用途】
・運送時の揺れを吸収して、荷物を守る。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×mm):40×900×1200
・MF パレットスペーサーPS1240
・JANコード:4560191704850
・トラスココード:868-3178
・質量:1.24kg
【材質/仕上】
・発泡ポリエチレン(帯電防止)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF パレットスペーサーPS1240の型番PS1051のページです。 型番PS1051に関する仕様情報を記載しております。
MF パレットスペーサーPS1240のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF パレットスペーサーPS1240
MF パレットスペーサーPS1460
MF サンキポリシート 0.1×1800×100
MF サンキポリシート 0.1×1000×100
MF サンキポリシート 0.05×1800×100
MF Pボード2mm
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格5,1317,88019,33312,27210,576946
通常出荷日5日目5日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状シートタイプシートタイプロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプ
グレーグレー---ブルー
幅×長さ(m)0.9×1.20.9×1.41.8×1001.0×1001.8×1001×2
厚さ(mm)40600.10.10.052

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト