17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

PSX用棚板/グレー

PSX用棚板/グレー
  • PSX用棚板/グレー
通常単価(税別)
5,39413,000
税込単価
5,93314,300
通常出荷日:7日目

【特長】・天板下のスペースに書類や周辺機器などを収納できます。収納する物に合わせて、奥行きは290・4...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

取扱・組立説明書

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4902205916307
1200.0
724-3162
1個
4902205916376
1400.0
724-3171
1個
4902205916314
1600.0
724-3189
1個
4902205916383
1900.0
724-3197
1個
4902205916321
2000.0
724-3065
1個
4902205916390
2500.0
724-3073
1個
4902205916338
2600.0
724-3081
1個
4902205916406
3900.0
724-3090
1個
4902205916345
4300.0
724-3103
1個
4902205916413
4600.0
724-3111
1個
4902205916352
4900.0
724-3120
1個
4902205916420
5300.0
724-3138
1個
4902205916369
5500.0
724-3146
1個
4902205916437
6000.0
724-3154
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,394
( 5,933 )
7日目
6,320
( 6,952 )
7日目
6,113
( 6,724 )
7日目
7,300
( 8,030 )
7日目
6,100
( 6,710 )
7日目
7,960
( 8,756 )
7日目
7,016
( 7,718 )
7日目
8,910
( 9,801 )
7日目
8,340
( 9,174 )
7日目
9,920
( 10,912 )
7日目
9,890
( 10,879 )
7日目
11,800
( 12,980 )
7日目
11,078
( 12,186 )
7日目
13,000
( 14,300 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板下のスペースに書類や周辺機器などを収納できます。収納する物に合わせて、奥行きは290・400mmの2種類から選べます。高さは5段階に調節可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PSX用棚板/グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PSX用棚板/グレー
PSX用オ-バ-トップデスク
垂直液晶モニターアーム(壁面用)
CAI-CAB 101用キャスター
水平多関節液晶モニターアーム(壁面用)
iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー
メーカーナカバヤシナカバヤシサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格5,394-15,371 -27,57217,88520,9105,905 -
通常出荷日7日目7日目〜1日目4日目3日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト