ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ

ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ PRS-601NM
  • ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ
通常単価(税別)
17,943
税込単価
19,737
通常出荷日:9日目

【特長】・高さ可変プリンタテーブル。スライド式キーボードテーブル付・丈夫なフレームを採用した、ワイドタ...

詳細を確認

型番:

PRS-601NM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PRS-601NMの仕様・寸法情報

種類
JANコード
4902205851929
質量(g)
18500.0
トラスココード
724-3049
材質1
フレーム:スチール粉体塗装、メイン・スライドテーブル:MDF(PVC貼り)、キャスター:ナイロン
サイズ
W750×D500×H1195・1295mm
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
高さ(mm)
1105・1205
-
-

商品情報

製品仕様

型番JANコード質量(g)トラスココード
PRS-601NM490220585192918500.0724-3049

型番リスト

表示件数
型番
PRS-601NM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,943
( 19,737 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ可変プリンタテーブル。スライド式キーボードテーブル付
・丈夫なフレームを採用した、ワイドタイプのパソコンラック

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュの型番PRS-601NMのページです。 型番PRS-601NMに関する仕様情報を記載しております。
ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ
折りたたみデスク&チェア/ナチュラル木目
マイデスク ナチュラル木目
廉価版パソコンラックロータイプナチュラル
CPUラック/グレ-/タワ-型
CZ型デスクインワゴン
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシイトーキ
通常価格17,94313,30211,83018,40014,83680,899 -
通常出荷日9日目1日目4日目7日目9日目8日目
種類---その他
JANコード4902205851929---4902205916550-
質量(g)18500.0---5400.0-
トラスココード724-3049---723-8746-
材質1フレーム:スチール粉体塗装、メイン・スライドテーブル:MDF(PVC貼り)、キャスター:ナイロン---本体・棚板:スチロール(メラニン焼付塗装)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト