17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 頂部端具 3PRO用 PRO-PE3

ピカ 頂部端具 3PRO用

通常単価(税別)
4,600
税込単価
5,060
通常出荷日:8日目

【特長】・はしご3PRO用の頂部端具です。【商品仕様】・頂部端具3PRO用・トラスココード:851-4...

詳細を確認

型番:

PRO-PE3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PRO-PE3の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
851-4805
質量(g)
440
材質1
軟PVC
適合機種
3PRO

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
PRO-PE3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,600
( 5,060 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしご3PRO用の頂部端具です。
【商品仕様】
・頂部端具3PRO用
・トラスココード:851-4805
・質量:440g
【材質/仕上】
・軟PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 頂部端具 3PRO用の型番PRO-PE3のページです。 型番PRO-PE3に関する仕様情報を記載しております。
ピカ 頂部端具 3PRO用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 頂部端具 3PRO用
ピカ 頂部端具 1~2PRO用
ピカ 頂部端具 1~3ALF-100以下用
ピカ 滑り止め端具ユニット 1~3PRO用
ピカ 頂部端具兼滑り止めキャップ SWJ用
ピカ 滑り止め端具ユニット
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格4,6004,6004,60011,21710,60110,601
通常出荷日8日目8日目4日目8日目8日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード851-4805851-4806851-4724851-4807851-4823851-4727
質量(g)44024019044020660
材質1軟PVC軟PVC軟PVC鋼製軟PVC軟PVC

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト