17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュポン(TM) プロメンテロールGS160 PR-GS160

デュポン(TM) プロメンテロールGS160【200個入り】

通常単価(税別)
1,624
税込単価
1,786
通常出荷日:4日目

【特長】・ガーゼタイプでソフトな使用感・優れた吸水性、吸油性のある素材を使用【用途】・工場の製造・加工...

詳細を確認

    型番:

    PR-GS160
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (200個入り)

    PR-GS160の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PR-GS160
    最小発注数量
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,624
    ( 1,786 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガーゼタイプでソフトな使用感
    ・優れた吸水性、吸油性のある素材を使用
    【用途】
    ・工場の製造・加工ラインに
    ・車の窓やボディに
    ・ビルや工場の窓に
    【商品仕様】
    ・シートサイズ:160mm×300mm
    ・梱包形態:200枚/巻×12巻
    ・トラスココード:128-4372
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・レーヨン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デュポン(TM) プロメンテロールGS160の型番PR-GS160のページです。 型番PR-GS160に関する仕様情報を記載しております。
    デュポン(TM) プロメンテロールGS160のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デュポン(TM) プロメンテロールGS160
    デュポン(TM) プロメンテロールKCS160
    デュポン(TM) プロメンテロールDX165
    ストロングビッグセイバー下地用
    橋本 アタッチメント用ロールワイパー 300mm×36m (30本入)
    ストロングビッグセイバー機工用
    メーカーデュポンデュポンデュポン鈴木油脂工業橋本クロス鈴木油脂工業
    通常価格1,62416,14129,14713,187 -91,80014,536 -
    通常出荷日4日目4日目5日目1日目11日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    不織布ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト