ミスミ技術サポート窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

廉価版パソコンラックロータイプナチュラル

廉価版パソコンラックロータイプナチュラル PRE-102NM
  • 廉価版パソコンラックロータイプナチュラル
通常単価(税別)
18,400
税込単価
20,240
通常出荷日:7日目

【特長】・リラックスしたパソコンタイムに。ゆったり使えるロータイプラック。

型番:

PRE-102NM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PRE-102NMの仕様・寸法情報

JANコード
4902205887799
質量(g)
13100.0
トラスココード
724-2905
-
-

商品情報

取扱・組立説明書

型番リスト

表示件数
型番
PRE-102NM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,400
( 20,240 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リラックスしたパソコンタイムに。ゆったり使えるロータイプラック。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

廉価版パソコンラックロータイプナチュラルの型番PRE-102NMのページです。 型番PRE-102NMに関する仕様情報を記載しております。
廉価版パソコンラックロータイプナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廉価版パソコンラックロータイプナチュラル
折りたたみデスク&チェア/ナチュラル木目
ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ
マイデスク ナチュラル木目
CPUラック/グレ-/タワ-型
CZ型デスクインワゴン
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシイトーキ
通常価格18,40013,30217,94311,83014,83680,899 -
通常出荷日7日目1日目9日目4日目9日目8日目
JANコード49022058877994902205833239-4902205807339--
質量(g)13100.010000.0-7500.0--
トラスココード724-2905723-9181-723-9378--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト