17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトニードル PPN-15G
  • ソフトニードル

ソフトニードル【50個入り】

通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:2日目

ワークを傷つけずに滴触可能。【特長】・しなやかで張りのあるニードル部が、ワークの損傷を防ぎ不良率を低減...

詳細を確認
  • その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4571347021066
  • トラスココード
    784-3950
  • 質量(g)
    20.900
  • 材質1
    針:ポリプロピレン
  • 材質2
    針元:ポリプロピレン
  • 外径(mm)
    1.83
  • 針長(mm)
    35.9
  • 内径(mm)
    1.37
  • ダークグレー

型番:

PPN-15G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

PPN-15Gの仕様・寸法情報

その他
その他
オプション
JANコード
4571347021066
トラスココード
784-3950
質量(g)
20.900
材質1
針:ポリプロピレン
材質2
針元:ポリプロピレン
外径(mm)
1.83
針長(mm)
35.9
内径(mm)
1.37
ダークグレー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PPN-15G
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
2日目

詳細情報

基本情報

ワークを傷つけずに滴触可能。
【特長】
・しなやかで張りのあるニードル部が、ワークの損傷を防ぎ不良率を低減
・特に狭ピッチ間への塗布に威力を発揮
・嫌気性液体材料の塗布にも対応
・ニードル部カラーでゲージを判別
【用途】
・シリンジの先端に取り付けるニードル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトニードルの型番PPN-15Gのページです。 型番PPN-15Gに関する仕様情報を記載しております。
ソフトニードルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトニードル
シーラントカートリッジ 330ML
MUSASHI 金属ニードル
2条ネジプラスチックニードル
アダプターチューブシリンジ用(ストッパー付)
チューブカートリッジ
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格13,00045,235 -1,199 -4,7003,000 -34,785 -
通常出荷日2日目10日目〜1日目〜1日目1日目10日目〜
その他----その他
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
JANコード4571347021066-----
トラスココード784-3950-----
質量(g)20.900500.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト