ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サクラ 鉄鋼用マーカー中字 替芯 (10個入)

通常単価(税別)
459
税込単価
505
通常出荷日:2日目

【特長】・摩耗が少ない、鉄鋼マーカー中字専用替芯です。【商品仕様】・中字用・鉄鋼用マーカー中字替芯・J...

詳細を確認

型番:

P-PKKM
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-PKKMの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
P-PKKM
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
459
( 505 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗が少ない、鉄鋼マーカー中字専用替芯です。
【商品仕様】
・中字用
・鉄鋼用マーカー中字替芯
・JANコード:0084511280984
・トラスココード:851-3403
・質量:7.2g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクラ 鉄鋼用マーカー中字 替芯 (10個入)の型番P-PKKMのページです。 型番P-PKKMに関する仕様情報を記載しております。
サクラ 鉄鋼用マーカー中字 替芯 (10個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラ 鉄鋼用マーカー中字 替芯 (10個入)
サクラ 鉄鋼用マーカー細字 替芯 (10個入)
鉄鋼用マーカー 中字
工業用マルチマーカー 替芯
ペイントマーカー(中字・極太) 中字
サクラ 鉄鋼用マーカー補充インキ 赤
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスPIKA MARKERニッぺサクラクレパス
通常価格459288459 -1,1825767,214
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目19日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト