17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

溶接塩ビ棒溶接塩ビ棒【10個入り】

通常単価(税別)
690
税込単価
759
通常出荷日:1日目

【仕様】・プラジェット用溶接塩ビ棒です。・適合機種:プラジェット全機種・質量(g):40

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
硬質熔接棒
4905058212312
805-2486
硬質
1パック

10個入り

軟質熔接棒
4905058212305
805-2469
軟質
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
1日目
690
( 759 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・プラジェット用溶接塩ビ棒です。
・適合機種:プラジェット全機種
・質量(g):40

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接塩ビ棒溶接塩ビ棒のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品試作
3
満足度:3.0
問題なく使用できたが、もう少し太いタイプがあると良かった。 今回は色は関係ない用途だったので良かったが、仕様に色の表示が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接塩ビ棒溶接塩ビ棒
スプーンノズル
集中ノズル,材質:鉄
平形ノズル
"プラジェット",樹脂(塩ビ)溶接専用器
"プラジェット",シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工に使用
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格69055055055017,000 -24,078 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機熱風加工機
適合機種プラジェット全機種PJ-M20、PJ-M50PJ-M20、PJ-M50PJ-M20、PJ-M50--
質量(g)405.000610.000740.000950.000
径(mm)3-----
全長(mm)300334133--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト