17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐化学薬品用スリング 荷重1.25t (JIS2等級・両端アイ形) 50mm幅

通常単価(税別)
3,45415,746特別価格
税込単価
3,79917,321特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。・各サイズ毎に...

詳細を確認
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    50×10
  • アイ部長さ(mm)
    300
  • アイ部幅(mm)
    約25
  • アイ部厚さ(mm)
    約10

ご注意

  • 60℃以上で使用する場合は使用荷重を1/2に減らしてください。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

等級(級)

RoHS?最小発注数量
1
793-1468
4900349515233
290.0
ポリプロプレン(PP)
2等
10
1個
1
793-1476
4900349515240
410.0
ポリプロプレン(PP)
2等
10
1個
1
793-1484
4900349515257
540.0
ポリプロプレン(PP)
2等
10
1個
1
793-1492
4900349515264
670.0
ポリプロプレン(PP)
2等
10
1個
1
793-1506
4900349515271
790.0
ポリプロプレン(PP)
2等
10
1個
1
793-1514
4900349515288
920.0
ポリプロプレン(PP)
2等
10
1個
1
793-1522
4900349515295
1040.0
ポリプロプレン(PP)
2等
10
1個
1
793-1531
4900349515301
1170.0
ポリプロプレン(PP)
2等
10
1個
1
793-1549
4900349515318
1300.0
ポリプロプレン(PP)
2等
10
1個
5.5
851-8244
-
1400.0
ポリプロプレン(PP)
-
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,454
( 3,799 )
1日目
4,145
( 4,560 )
4日目
4,836
( 5,320 )
1日目
5,528
( 6,081 )
1日目
6,218
( 6,840 )
1日目
6,908
( 7,599 )
1日目
7,599
( 8,359 )
1日目
8,289
( 9,118 )
1日目
8,980
( 9,878 )
1日目
15,74613,747
( 15,122 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
・各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。
・オレンジの芯糸が見えたら廃棄基準です。
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
・鋼管酸洗い時の吊り上げなど
【材質】
・ポリプロプレン(PP)

ご注意

  • 60℃以上で使用する場合は使用荷重を1/2に減らしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐化学薬品用スリング 荷重1.25t (JIS2等級・両端アイ形) 50mm幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐化学薬品用スリング 荷重1.25t (JIS2等級・両端アイ形) 50mm幅
耐化学薬品用スリング 荷重2.0t (JIS2等級・両端アイ形) 75mm幅
ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K
ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式エンドレスタイプ T30N
ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ
耐化学薬品用スリング 荷重0.63t (JIS2等級・両端アイ形) 25mm幅
メーカーテザックテザックテザックテザックテザックテザック
通常価格3,454-7,042 -16,13413,85914,8772,055 -
通常出荷日1日目〜15日目〜11日目7日目5日目1日目〜
ベルト寸法(mm)幅×厚さ50×1075×10---25×10
アイ部長さ(mm)300400----
アイ部幅(mm)約25約38----
アイ部厚さ(mm)約10約10----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト