17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐化学薬品用スリング 荷重0.63t (JIS2等級・両端アイ形) 25mm幅

通常単価(税別)
2,0556,876特別価格
税込単価
2,2617,564特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~11日目

【特長】・強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。・各サイズ毎に...

詳細を確認
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    25×10

ご注意

  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
  • 60℃以上で使用する場合は使用荷重を1/2に減らしてください。
  • 使用後は薬品が残らないように十分に水洗いしてから保管して下さい。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

アイ部長さ(mm)

アイ部幅(mm)

アイ部厚さ(mm)

RoHS?最小発注数量
1
793-1379
4900349515011
160.0
ポリプロプレン(PP)
-
-
-
10
1個
1.5
793-1387
4900349515028
220
ポリプロプレン(PP)
-
-
-
10
1個
2
793-1395
4900349515035
290.0
ポリプロプレン(PP)
-
-
-
10
1個
2.5
793-1409
4900349515042
360.0
ポリプロプレン(PP)
-
-
-
10
1個
3
793-1417
4900349515059
430.0
ポリプロプレン(PP)
-
-
-
10
1個
3.5
793-1425
4900349515066
500.0
ポリプロプレン(PP)
-
-
-
10
1個
4
793-1433
4900349515073
570.0
ポリプロプレン(PP)
-
-
-
10
1個
4.5
793-1441
4900349515080
640.0
ポリプロプレン(PP)
-
-
-
10
1個
5
793-1450
4900349515097
710.0
ポリプロプレン(PP)
-
-
-
10
1個
6
851-8243
4900349515110
900
ポリプロプレン(PP)
220
約25
約5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,055
( 2,261 )
4日目
2,073
( 2,280 )
1日目
2,418
( 2,660 )
1日目
2,764
( 3,040 )
1日目
3,107
( 3,418 )
1日目
3,454
( 3,799 )
1日目
3,801
( 4,181 )
1日目
4,145
( 4,560 )
1日目
4,491
( 4,940 )
1日目
6,8766,385
( 7,024 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
・各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。
・オレンジの芯糸が見えたら廃棄基準です。
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
・鋼管酸洗い時の吊り上げなど
【材質】
・ポリプロプレン(PP)

ご注意

  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
  • 60℃以上で使用する場合は使用荷重を1/2に減らしてください。
  • 使用後は薬品が残らないように十分に水洗いしてから保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐化学薬品用スリング 荷重0.63t (JIS2等級・両端アイ形) 25mm幅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐化学薬品用スリング 荷重0.63t (JIS2等級・両端アイ形) 25mm幅
耐化学薬品用スリング 荷重1.25t (JIS2等級・両端アイ形) 50mm幅
耐化学薬品用スリング 荷重2.0t (JIS2等級・両端アイ形) 75mm幅
TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅50mm
TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mm
TESAC ベルトスリング“ブルースリング”(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅35mm
メーカーテザックテザックテザックテザックテザックテザック
通常価格2,055-3,454 -7,042 -4,203 -7,574 -2,929 -
通常出荷日1日目〜1日目〜15日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
ベルト寸法(mm)幅×厚さ25×1050×1075×1050×975×935×9
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト