17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 ビックオート PP-25

工進 ビックオート

通常単価(税別)
2,060
税込単価
2,266
通常出荷日:4日目

【特長】・ドラム缶用です。【用途】・吐出量([[リットル]]/min):20・全長(mm):1194【...

詳細を確認

    型番:

    PP-25
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PP-25の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PP-25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,060
    ( 2,266 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドラム缶用です。
    【用途】
    ・吐出量([[リットル]]/min):20
    ・全長(mm):1194
    【商品仕様】
    ・ドラム缶にぴったりのロングタイプです。
    ・JANコード:4971770160170
    ・トラスココード:850-9821
    ・質量:450g
    【材質/仕上】
    ・PE
    【セット内容/付属品】
    ・本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)
    ・ホース:ポリエチレン(PE)
    ・パッキン:なし

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 ビックオートの型番PP-25のページです。 型番PP-25に関する仕様情報を記載しております。
    工進 ビックオートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 ビックオート
    工進 ジャンボペコペット
    工進 ママオ-ト
    トーヨーポンプBD型 耐酸用
    アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ
    耐酸ホースポンプ
    メーカー工進工進工進東京硝子器械アクアシステムケニス
    通常価格2,0603246,53970915,679540
    通常出荷日4日目4日目1日目6日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト