17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴールドウイン フロントファスナーワンピ PP1210-B-L PP1210-B-L

ゴールドウイン フロントファスナーワンピ PP1210-B-L

通常単価(税別)
8,301
税込単価
9,131
通常出荷日:7日目

【特長】・適度なフィルター性と通気性を備え、しなやかな風合いが特徴のスタンダードウエア【商品仕様】・I...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スーツ・つなぎ服
  • 種類
    スーツ・つなぎ服
  • ブルー系
  • サイズ
    L
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    1000
  • 色詳細
    ブルー
  • トラスココード
    816-1111
  • 質量(g)
    340
  • 材質1
    プリータII(ポリエステル)
  • ヒップ (cm)
    92~100
  • ウエスト(cm)
    74~84
  • 適合胸囲(cm)
    90~98

型番:

PP1210-B-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PP1210-B-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
スーツ・つなぎ服
種類
スーツ・つなぎ服
ブルー系
サイズ
L
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
1000
色詳細
ブルー
トラスココード
816-1111
質量(g)
340
材質1
プリータII(ポリエステル)
ヒップ(cm)
92~100
ウエスト(cm)
74~84
適合胸囲(cm)
90~98

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PP1210-B-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,301
( 9,131 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度なフィルター性と通気性を備え、しなやかな風合いが特徴のスタンダードウエア

【商品仕様】
・ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
・トラスココード:816-1111
・質量:340g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴールドウイン フロントファスナーワンピ PP1210-B-Lの型番PP1210-B-Lのページです。 型番PP1210-B-Lに関する仕様情報を記載しております。
ゴールドウイン フロントファスナーワンピ PP1210-B-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴールドウイン フロントファスナーワンピ PP1210-B-L
ゴールドウイン フロントファスナーワンピ PP1360E-P-4L
ゴールドウイン クリーンスーツ
クリーンコート PP4361-L 白
ゴールドウイン サイドファスナーワンピー
ゴールドウイン ダウンフローサイドファス
メーカーゴールドウインゴールドウインゴールドウイン東京硝子器械ゴールドウインゴールドウイン
通常価格8,30112,8879,593 -8,30016,71115,203
通常出荷日7日目9日目1日目〜10日目7日目6日目
商品タイプスーツ・つなぎ服クリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアスーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
種類スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
ブルー系ホワイト系-ホワイト系ブルー系グリーン系
サイズL4L--5LL
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100010001000-100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト