17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャーピー ポリカシール PORIKA
  • シャーピー ポリカシール

シャーピー ポリカシール

通常単価(税別)
999
税込単価
1,099
通常出荷日:1日目

【特長】・アルコール硬化タイプなのでプラスチックに割れを発生させません。・臭いが優しいです。・色の目立...

詳細を確認
  • その他
  • 色詳細
    ホワイティークリア
  • トラスココード
    816-5935
  • JANコード
    4989097031011
  • 質量(g)
    337.000
  • 材質1
    1成分形シリコーン系シーリング材 湿気硬化型脱アルコールタイプ
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~150
  • 容量(ml)
    330

ご注意

  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。
  • 開封後は速やかに使い切ってください。
  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。 開封後は速やかに使い切ってください。

型番:

PORIKA
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PORIKAの仕様・寸法情報

その他
色詳細
ホワイティークリア
トラスココード
816-5935
JANコード
4989097031011
質量(g)
337.000
材質1
1成分形シリコーン系シーリング材 湿気硬化型脱アルコールタイプ
使用温度範囲(℃)
-40~150
容量(ml)
330

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PORIKA
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999
( 1,099 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコール硬化タイプなのでプラスチックに割れを発生させません。
・臭いが優しいです。
・色の目立たないクリアタイプです。
【用途】
・ポリカーボネート板の接着・シール。
・可塑化されていないプラスチックの接着・シール。

ご注意

  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。
  • 開封後は速やかに使い切ってください。
  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。 開封後は速やかに使い切ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャーピー ポリカシールの型番PORIKAのページです。 型番PORIKAに関する仕様情報を記載しております。
シャーピー ポリカシールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャーピー ポリカシール
シャーピー ホタルコーク
シャーピー 瓦止めボンド
シャーピー ユセイP
シャーピー ペイントアクリル
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml
メーカーシャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学
通常価格9996,3161,065624472800
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
その他その他グレーホワイトグレー
色詳細ホワイティークリアブルーギングロ---
トラスココード816-5935102-5064816-5933816-5942816-5941102-5063
JANコード498909703101149890970306634989097030991498909700101449890970500294989097941020
質量(g)337.000337.000395.000413.000495.000290.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト