17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M ポスト・イット ポップアップノート 74X69mm 200枚 イエロー POP-200Y

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M ポスト・イット ポップアップノート 74X69mm 200枚 イエロー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

POP-200Y

2021年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アコーディオン状につながっていて、つぎつぎ取り出せるポップアップ式です。
・ボックスから片手で一枚ずつ取り出せます。
【商品仕様】
・ディスペンサー色:イエロー
・縦(mm):74
・色:イエロー
・横(mm):69
・紙箱入り
・JANコード:4901690009570
・トラスココード:542-2621
・質量:115g
【材質/仕上】
・箱、ふせん:紙
・粘着剤:水分散性粘着剤

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト