17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

のりつき研磨紙PN円形穴なし “ピーエスペーパーPNタイプ”

のりつき研磨紙PN円形穴なし “ピーエスペーパーPNタイプ” PNAD-60-150
  • のりつき研磨紙PN円形穴なし “ピーエスペーパーPNタイプ”
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
91
税込単価
100

【特長】・ペーパーがライナーから簡単にはがせます。・熱に強い接着剤を使用してい...

詳細情報を確認する

型番:

PNAD-60-150
解除
    • この商品は100個からご注文いただけます。

    数量:

    PNAD-60-150の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    サンダー用ペーパー
    粒度(#)
    60
    外径(mm)
    150
    JANコード
    4937591920430
    トラスココード
    820-1993
    最高使用回転数
    4000rpm
    重量(g)
    15.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PNAD-60-150

    粒度(#)

    JANコード

    トラスココード

    重量

    (g)

    最小発注数量
    60
    4937591920430
    820-1993
    15.000
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    91
    ( 100 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ペーパーがライナーから簡単にはがせます。
    ・熱に強い接着剤を使用しています。
    ・目づまり防止加工を施しています。
    ・穴なしタイプです。
    【用途】
    ・自動車補修研磨作業。
    ・金属焼き付け塗装研磨作業。
    ・FRP研磨作業。

    商品情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    のりつき研磨紙PN円形穴なし “ピーエスペーパーPNタイプ”の型番PNAD-60-150のページです。 型番PNAD-60-150に関する仕様情報を記載しております。
    のりつき研磨紙PN円形穴なし “ピーエスペーパーPNタイプ”のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    のりつき研磨紙PN円形穴なし “ピーエスペーパーPNタイプ”
    PN・PRピーエスペーパー
    円型研磨紙 ドライタックペーパー(のり脱着式、穴なし)
    マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180
    マジック式研磨紙 “アストラマジックディスク”穴あり
    ベベルディスク 穴タイプ
    メーカー三共理化学三共理化学日本研紙トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格914,734 -4,967 -3,569 -3,824 -6,651 -
    通常出荷日7日目5日目〜4日目〜1日目〜1日目1日目
    商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパー
    外径(mm)15012512512512595
    最高使用回転数4000rpm-----
    -----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました