17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日東 27用A型NBRパッキン PNA-27 PNA-27

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日東 27用A型NBRパッキン PNA-27

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PNA-27

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐溶剤用パッキンです。
【用途】
・密閉容器用パッキン
【商品仕様】
・適用容器種類:CTH/CTB
・適用容器サイズ:27
・日東 27用A型NBRパッキン PNA-27
・質量:80g
【材質/仕上】
・ニトリルゴム

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4560132189685
質量(g)
80.000
トラスココード
133-3024
材質1
ニトリルゴム
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト