17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3M フィネッセ・イット ウルトラ フィニッシュ 355cc PN82876 PN82876

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M フィネッセ・イット ウルトラ フィニッシュ 355cc PN82876

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PN82876

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・作業後の拭き取り性能に優れます。
【用途】
・塗膜最終仕上げ
・濃色塗膜への対応
【商品仕様】
・色:黒
・容量(L):0.355
・容量(ml):355
・容量(ml):355
・容量(L):0.355
・研磨力:中
・JANコード:4901690445712
・トラスココード:819-5788
・質量:450g

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト