17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー 樹脂製ミニ台車 P-MINIS
  • アイケー 樹脂製ミニ台車

アイケー 樹脂製ミニ台車

  • 均等荷重 (kg)
    100
  • JANコード
    4945702800021
  • トラスココード
    101-8903
  • 質量 (g)
    4300.0
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ナイロン
  • キャスター径(mm) (mm)
    75
  • ハンドル高さ (mm)
    820
  • 高さ (mm)
    126
  • 長さ(mm)
    500
  • 幅(mm)
    320

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

型番:

P-MINIS
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    P-MINISの仕様・寸法情報

    均等荷重(kg)
    100
    JANコード
    4945702800021
    トラスココード
    101-8903
    質量(g)
    4300.0
    材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)
    材質2
    ハンドル:スチール
    材質3
    キャスター金具:スチール
    材質4
    車輪:ナイロン
    キャスター径(mm)(mm)
    75
    ハンドル高さ(mm)
    820
    高さ(mm)
    126
    長さ(mm)
    500
    幅(mm)
    320
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    P-MINIS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,7576,421
    ( 7,063 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・A-3コピー用紙が丁度収まる大きさです。
    【用途】
    ・店舗に。
    ・事務所に。
    【材質】
    ・荷台:ポリプロピレン(PP)
    ・ハンドル:スチール
    ・キャスター金具:スチール
    ・車輪:ナイロン

    ご注意

    • 均等荷重以上載せないで下さい。
    • 人を載せないで下さい。
    • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
    • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
    • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アイケー 樹脂製ミニ台車の型番P-MINISのページです。 型番P-MINISに関する仕様情報を記載しております。
    アイケー 樹脂製ミニ台車のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アイケー 樹脂製ミニ台車
    アイケー ハンドブレーキ台車
    アイケー 軽量メッシュ台車
    アイケー ワイド台車無音キャスター付
    アイケー プラミニDX
    アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車
    メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所
    通常価格7,75713,4046,09625,0287,55711,383
    通常出荷日9日目8日目4日目4日目4日目4日目
    均等荷重(kg)10015080300100100
    JANコード494570280002149457021010054945702600010494570201310049457028100134945702800045
    トラスココード101-8903229-1746775-8685229-1739126-4737126-4751
    質量(g)4300.013000.07000.02600055006000.0
    材質1荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:スチール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:ポリプロピレン(PP)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト