ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車 PMINI-HB
  • アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

通常単価(税別)
11,383
税込単価
12,521
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトタイプのハンドブレーキ付台車です。【用途】・オフィスや店舗など。【商品仕様】・60...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • ブルー
  • JANコード
    4945702800045
  • トラスココード
    126-4751
  • 質量 (g)
    6000.0
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム
  • ハンドル高さ (mm)
    747
  • 高さ (mm)
    135
  • 長さ (mm)
    600
  • 幅 (mm)
    380
  • 騒音値 (dB)
    60

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。
  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。

型番:

PMINI-HB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PMINI-HBの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
100
本体/オプション
本体
ブルー
JANコード
4945702800045
トラスココード
126-4751
質量(g)
6000.0
材質1
荷台:ポリプロピレン(PP)
材質2
ハンドル:スチール
材質3
キャスター金具:スチール
材質4
車輪:ゴム
ハンドル高さ(mm)
747
高さ(mm)
135
長さ(mm)
600
幅(mm)
380
騒音値(dB)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMINI-HB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,383
( 12,521 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトタイプのハンドブレーキ付台車です。
【用途】
・オフィスや店舗など。
【商品仕様】
・600×380×135(mm)H747(mm)
・折り畳みハンドル
・ハンドブレーキ付
・JANコード:4945702800045
・質量:6kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。
  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車の型番PMINI-HBのページです。 型番PMINI-HBに関する仕様情報を記載しております。
アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車
アイケー 樹脂製ミニ台車
アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付
アイケー 多機能樹脂台車
アイケー プラミニDX
アイケー ハンドブレーキ台車
メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所
通常価格11,3837,75719,38215,1257,55713,404
通常出荷日4日目9日目4日目4日目4日目8日目
商品タイプ運搬車-運搬車運搬車--
本体材質樹脂製-樹脂製樹脂製--
均等荷重(kg)100100150150100150
本体/オプション本体-本体本体--
ブルー-ブルーブルー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト