ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー プラミニDX PMINIDX
  • アイケー プラミニDX

アイケー プラミニDX

通常単価(税別)
7,557
税込単価
8,313
通常出荷日:4日目

【特長】・騒音対策型、44dBの静かさを実現します。・スチール製の無音キャスターを使用しているため、丈...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • JANコード
    4945702810013
  • トラスココード
    126-4737
  • 質量 (g)
    5500
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム
  • キャスター径 (mm)
    85
  • ハンドル高さ (mm)
    770
  • 高さ (mm)
    135
  • 長さ (mm)
    600
  • 幅 (mm)
    380

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

型番:

PMINIDX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PMINIDXの仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
100
JANコード
4945702810013
トラスココード
126-4737
質量(g)
5500
材質1
荷台:ポリプロピレン(PP)
材質2
ハンドル:スチール
材質3
キャスター金具:スチール
材質4
車輪:ゴム
キャスター径(mm)
85
ハンドル高さ(mm)
770
高さ(mm)
135
長さ(mm)
600
幅(mm)
380
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMINIDX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,557
( 8,313 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音対策型、44dBの静かさを実現します。
・スチール製の無音キャスターを使用しているため、丈夫で長持ちです。
・ハンドルの取付金具・キャスターの金具のメッキは三価クロムを使用しています。
【用途】
・オフィスや店舗など。

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー プラミニDXの型番PMINIDXのページです。 型番PMINIDXに関する仕様情報を記載しております。
アイケー プラミニDXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー プラミニDX
アイケー ハンドブレーキ台車
アイケー 樹脂製ミニ台車
アイケー 軽量メッシュ台車
アイケー ワイド台車無音キャスター付
アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車
メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所
通常価格7,55713,4047,7576,09625,02811,383
通常出荷日4日目8日目9日目4日目4日目4日目
均等荷重(kg)10015010080300100
JANコード494570281001349457021010054945702800021494570260001049457020131004945702800045
トラスココード126-4737229-1746101-8903775-8685229-1739126-4751
質量(g)550013000.04300.07000.0260006000.0
材質1荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:スチール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト