17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ダイヘッド 薄鋼C15-75 PMDCC75

MCC ダイヘッド 薄鋼C15-75

通常単価(税別)
30,217
税込単価
33,239

【特長】・ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、電線管用ねじを加工する装置です...

詳細情報を確認する

型番:

PMDCC75
解除
    数量:

    PMDCC75の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PMDCC75
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,217
    ( 33,239 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、電線管用ねじを加工する装置です。
    【商品仕様】
    ・薄鋼電線管用C15~75
    ・MCC ダイヘッド 薄鋼C15-75
    ・JANコード:4989065106031
    ・トラスココード:811-2677
    ・質量:5.5kg

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC ダイヘッド 薄鋼C15-75の型番PMDCC75のページです。 型番PMDCC75に関する仕様情報を記載しております。
    MCC ダイヘッド 薄鋼C15-75のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC ダイヘッド 薄鋼C15-75
    ダイヘッド・チェーザ
    MCC パイプサポートPM用
    REX ダイヘッド
    ダイヘッド(水道・ガス管用)
    パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ)
    メーカー松阪商事松阪商事松阪商事レッキス工業アサダレッキス工業
    通常価格30,21714,500 -40,17558,408 -79,888207,875 -
    通常出荷日4日目1日目5日目5日目〜5日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました