17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

かくはん機“パワーミックス” PMA-240 PMA-240
  • かくはん機“パワーミックス” PMA-240

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

かくはん機“パワーミックス” PMA-240

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PMA-240

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・820Wのハイパワー仕様です。
・船舶スクリューの原理を生かしたかくはん力で作業効率があがります。
・3枚羽根、両手ハンドル式です。
【用途】
・モルタル、各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはんに。

ご注意

  • 可燃性のものはかくはんはできません。

指定中の仕様・寸法情報

電源コード長さ(m)
2.5
出力(W)
820
電源(V)
単相100
定格電流(A)
8.5
トラスココード
816-6752
JANコード
4967833002235
質量(g)
4100.0
羽根径(mm)
240
高さ(mm)
392
無負荷回転数(rpm)
480

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト