ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミロン 粘着マット PM-6120GS

スミロン 粘着マット

通常単価(税別)
46,047
税込単価
50,652
通常出荷日:5日目

【特長】・抗菌剤が含まれているため除塵効果だけでなく、粘着面の細菌、カビの繁殖を抑え、病院などで院内感...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンマット
  • 形状
    シートタイプ
  • 詳細タイプ
    強粘着タイプ
  • グリーン
  • 幅 (mm)
    600
  • 長さ (mm)
    1200
  • 厚み (mm)
    3.5
  • JANコード
    4571196040058
  • トラスココード
    819-9190
  • 質量 (kg/箱)
    10
  • 1シート
    60枚積層
  • フィルム厚み (μm)
    55
  • フィルム材質
    ポリエチレン
  • 粘着剤材質
    アクリル系
  • 内容量
    1箱(60枚×4シート)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PM-6120GS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PM-6120GSの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンマット
形状
シートタイプ
詳細タイプ
強粘着タイプ
グリーン
幅(mm)
600
長さ(mm)
1200
厚み(mm)
3.5
JANコード
4571196040058
トラスココード
819-9190
質量(kg/箱)
10
1シート
60枚積層
フィルム厚み(μm)
55
フィルム材質
ポリエチレン
粘着剤材質
アクリル系
内容量
1箱(60枚×4シート)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PM-6120GS

内容量

最小発注数量
1箱(60枚×4シート)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,047
( 50,652 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌剤が含まれているため除塵効果だけでなく、粘着面の細菌、カビの繁殖を抑え、病院などで院内感染を防ぎます。
・粘着マットにより、細かいチリ、ホコリを吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。
・粘着マットに一度付着したチリは取れません。
【用途】
・病院手術室、精密工場・食品工場・薬品工場の出入り口・クリーンルーム用
【商品仕様】
・色:グリーン
・幅(mm):600
・厚さ(mm):3.5
・長さ(mm):1200
・長さ(mm):1200
・1シート:60枚積層
・粘着力:強
・フィルム厚み:55μ
・JANコード:4571196040058
・トラスココード:819-9190
・質量:10kg
【材質/仕上】
・フィルム:ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スミロン 粘着マットの型番PM-6120GSのページです。 型番PM-6120GSに関する仕様情報を記載しております。
スミロン 粘着マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミロン 粘着マット
粘着マット
コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15
粘着マットフレーム
強粘着マットシート
中粘着マットシート
メーカースミロン東京硝子器械山崎産業テラモトエスコエスコ
通常価格46,04716,352 -20,02110,075 -16,272 -16,272 -
通常出荷日5日目9日目5日目1日目1日目1日目〜
商品タイプクリーンマットクリーンマット吸油・吸水マットクリーンマットクリーンマットクリーンマット
形状シートタイプ-シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
詳細タイプ強粘着タイプ-----
グリーン-----
幅(mm)600-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト