17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

sedia ポケマグ A6サイズ ブルー PM-2743-10

sedia ポケマグ A6サイズ ブルー

通常単価(税別)
550
税込単価
605
通常出荷日:1日目

【特長】・ホワイトボード、冷蔵庫などに貼れるマグネットタイプのポケットです。【商品仕様】・規格:A6サ...

詳細を確認

    型番:

    PM-2743-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PM-2743-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PM-2743-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    550
    ( 605 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホワイトボード、冷蔵庫などに貼れるマグネットタイプのポケットです。
    【商品仕様】
    ・規格:A6サイズ
    ・本体サイズ:高さ165×幅120×奥行25mm
    ・パッケージサイズ:高さ200×幅155×奥行28mm
    ・ポケット内寸サイズ:縦88×横110mm
    ・カラー:ブルー
    ・耐荷重:約0.3kg
    ・JANコード:4974214165397
    ・質量:99g
    【材質/仕上】
    ・本体:マグネットシート.8mm厚(表面PVC)
    ・ポケット:PVC
    ・見出し:PVC

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    sedia ポケマグ A6サイズ ブルーの型番PM-2743-10のページです。 型番PM-2743-10に関する仕様情報を記載しております。
    sedia ポケマグ A6サイズ ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    sedia ポケマグ A6サイズ ブルー
    sedia ポケマグ A6サイズ ホワイト
    マグネット(6mm穴付)
    光 ゴムマグネット1.6×100mm×10m
    100x1.6mm/10m 粘着付ゴムマグネット
    カラーマグタッチ 丸型 50mm 5個入 緑
    メーカーセキセイセキセイエスコエスコクラウン
    通常価格5504691,370 -14,51320,349666
    通常出荷日1日目1日目2日目5日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト