17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA ダイナミックマイク ハンド形 PM-240

TOA ダイナミックマイク ハンド形

通常単価(税別)
11,790
税込単価
12,969
通常出荷日:7日目

【特長】・業務呼出専用のダイナミックマイクです。【商品仕様】・ダイナミックマイクハンド形・トラスココー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • トラスココード
    722-3838
  • 質量(g)
    230.000
  • 詳細タイプ
    接話型マイク
  • 形式
    ムービングコイルマイクロホン
  • 指向性パターン
    単一指向性
  • 定格インピーダンス (Ω)
    250(不平衡)
  • 定格感度レベル (dB)
    -57(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 周波数特性 (Hz)
    60~18000
  • トークスイッチ
    ロック付大型プッシュスイッチ
  • 材質1
    ケース:ABS樹脂
  • 出力コード
    カールコード/単式ホーンプラグ/不平衡/2.5m(伸長時)/黒/半艶

型番:

PM-240
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PM-240の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
トラスココード
722-3838
質量(g)
230.000
詳細タイプ
接話型マイク
形式
ムービングコイルマイクロホン
指向性パターン
単一指向性
定格インピーダンス(Ω)
250(不平衡)
定格感度レベル(dB)
-57(1kHz 0dB=1V/Pa)
周波数特性(Hz)
60~18000
トークスイッチ
ロック付大型プッシュスイッチ
材質1
ケース:ABS樹脂
出力コード
カールコード/単式ホーンプラグ/不平衡/2.5m(伸長時)/黒/半艶

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PM-240
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,790
( 12,969 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務呼出専用のダイナミックマイクです。

【商品仕様】
・ダイナミックマイクハンド形
・トラスココード:722-3838
・質量:230g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA ダイナミックマイク ハンド形の型番PM-240のページです。 型番PM-240に関する仕様情報を記載しております。
TOA ダイナミックマイク ハンド形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA ダイナミックマイク ハンド形
TOA ダイナミックマイク卓上型
TOA ハンドマイク
TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク
TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200
TOA 中継器
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格11,79031,09515,00029,99917,003326,587
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目5日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ-
トラスココード722-3838722-3650817-2830722-3641722-3595-
質量(g)230.000770.000298.000170.000298.000-
詳細タイプ接話型マイク卓上型ダイナミックマイク 電子チャイム付リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク防滴ハンド型ダイナミックマイクハンド型ダイナミックマイク-
形式ムービングコイルマイクロホンムービングコイルマイクムービングコイルマイクムービングコイルマイクムービングコイルマイク-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト