17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤマグチ プラスチック樹脂用平砂利目2 PLS5F
  • ヤマグチ プラスチック樹脂用平砂利目2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヤマグチ プラスチック樹脂用平砂利目2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PLS5F

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。
【商品仕様】
・砂利目
・ヤマグチ プラスチック樹脂用平砂利目2
・JANコード:4531521000751
・トラスココード:811-6946
・質量:50g
【材質/仕上】
・SKS8

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4531521000751
トラスココード
811-6946
重量(g)
50
材質
SKS8

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト