ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig スピルブロッカーラフサーフェイス 黄 PLR230N

pig スピルブロッカーラフサーフェイス 黄

通常単価(税別)
89,267
税込単価
98,194
通常出荷日:2日目

【特長】・粘着力にすぐれた底部は、凹凸のあるこんくりーとやアスファルトなど、ほとんどの表面に密着します...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブ
  • 用途
    液体危険物用
  • 詳細タイプ
    ひも状タイプ
  • 高さ (mm)
    57
  • トラスココード
    514-3128
  • 質量(g)
    5900
  • 材質1
    ポリウレタン
  • 長さ(m)
    3

ご注意

  • 通常の有効期限は約5年です。 保管している製品が使用できる状態であることを定期的に点検してください。

型番:

PLR230N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLR230Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
[チューブ] チューブ
用途
液体危険物用
詳細タイプ
ひも状タイプ
高さ(mm)
57
トラスココード
514-3128
質量(g)
5900
材質1
ポリウレタン
長さ(m)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLR230N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,267
( 98,194 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着力にすぐれた底部は、凹凸のあるこんくりーとやアスファルトなど、ほとんどの表面に密着します。
・高さは約5.7cm・液体漏れを吸収せずにせき止めます。
・使い捨て用として設計されているため、危険物の対応にもおすすめします。
【用途】
・漏洩対策用
・ISO14011対策用
【商品仕様】
・色:黄
・高さ×長さ(mm):57×3000
・ひも状タイプ
・トラスココード:514-3128
・質量:5.9kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン

ご注意

  • 通常の有効期限は約5年です。 保管している製品が使用できる状態であることを定期的に点検してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig スピルブロッカーラフサーフェイス 黄の型番PLR230Nのページです。 型番PLR230Nに関する仕様情報を記載しております。
pig スピルブロッカーラフサーフェイス 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig スピルブロッカーラフサーフェイス 黄
pig スピルブロッカーテーブルトップ 黄
pig スピルブロッカーダイク コーナー 黄
オリジナルピグソックス PIG
pig ピグポリローディングランプ
pig ピグモービルスピルトレー
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格89,26715,98430,92522,500 -95,64219,519 -
通常出荷日2日目5日目4日目15日目〜5日目5日目
商品タイプチューブチューブ吸収材キットチューブ--
用途液体危険物用液体危険物用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用--
詳細タイプひも状タイプひも状タイプ----
高さ(mm)5719----
トラスココード514-3128805-1711514-3101---
よく一緒に購入される商品

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト