17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig スピルブロッカーテーブルトップ 黄 PLR229

pig スピルブロッカーテーブルトップ 黄

通常単価(税別)
16,821
税込単価
18,503
通常出荷日:5日目

【特長】・液体を吸収せずにせき止めます。作業台の上など、少量の漏洩を限定するのに最適です。・作業台に防...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブ
  • 用途
    液体危険物用
  • 詳細タイプ
    ひも状タイプ
  • 高さ (mm)
    19
  • トラスココード
    805-1711
  • 質量(g)
    900.0
  • 材質1
    ポリウレタン
  • 長さ(m)
    1.22

ご注意

  • 通常の有効期限は約5年です。 保管している製品が使用できる状態であることを定期的に点検してください。

型番:

PLR229
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLR229の仕様・寸法情報

商品タイプ
[チューブ] チューブ
用途
液体危険物用
詳細タイプ
ひも状タイプ
高さ(mm)
19
トラスココード
805-1711
質量(g)
900.0
材質1
ポリウレタン
長さ(m)
1.22

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLR229
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,821
( 18,503 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体を吸収せずにせき止めます。作業台の上など、少量の漏洩を限定するのに最適です。
・作業台に防壁をして設置すれば、ボルト、ベアリングなど小さな部品の落下を防ぎます。
・柔軟で不規則なカーブにも対応します。
【用途】
・漏洩対策用
・ISO14010対策用
【商品仕様】
・色:黄
・色:黄
・高さ×長さ(mm):19×1220
・ひも状タイプ
・再利用可能。
・連結可能。
・トラスココード:805-1711
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン

ご注意

  • 通常の有効期限は約5年です。 保管している製品が使用できる状態であることを定期的に点検してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig スピルブロッカーテーブルトップ 黄の型番PLR229のページです。 型番PLR229に関する仕様情報を記載しております。
pig スピルブロッカーテーブルトップ 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig スピルブロッカーテーブルトップ 黄
pig スピルブロッカーラフサーフェイス 黄
pig スピルブロッカーダイク コーナー 黄
オリジナルピグソックス PIG
pig ピグポリローディングランプ
pig ピグモービルスピルトレー
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格16,82193,73232,52022,500 -97,55519,955 -
通常出荷日5日目2日目4日目15日目〜5日目5日目
商品タイプチューブチューブ吸収材キットチューブ--
用途液体危険物用液体危険物用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用--
詳細タイプひも状タイプひも状タイプ----
高さ(mm)1957----
トラスココード805-1711514-3128514-3101---

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト