17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig スピルブロッカーダイク コネクター 黒 PLR205

pig スピルブロッカーダイク コネクター 黒

通常単価(税別)
10,838
税込単価
11,922
通常出荷日:7日目

【特長】・コネクターで連結させたり、コーナーで的確に角度を調節することができます。【用途】・漏洩対策用...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    スピルブロッカーダイク コネクター
  • トラスココード
    805-1710
  • 質量(g)
    450.0
  • 材質1
    ポリウレタン

ご注意

  • 通常の有効期限は約5年です。 保管している製品が使用できる状態であることを定期的に点検してください。

型番:

PLR205
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLR205の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
スピルブロッカーダイク コネクター
トラスココード
805-1710
質量(g)
450.0
材質1
ポリウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLR205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,838
( 11,922 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクターで連結させたり、コーナーで的確に角度を調節することができます。
【用途】
・漏洩対策用
・ISO14006対策用
【商品仕様】
・高さ×長さ(mm):70×100
・コネクター
・トラスココード:805-1710
・質量:0.45kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン

ご注意

  • 通常の有効期限は約5年です。 保管している製品が使用できる状態であることを定期的に点検してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig スピルブロッカーダイク コネクター 黒の型番PLR205のページです。 型番PLR205に関する仕様情報を記載しております。
pig スピルブロッカーダイク コネクター 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig スピルブロッカーダイク コネクター 黒
pig ピグオーバーパックドリー
pig ピグスキマーパルプ (3kg入)
pig ハズマットピグパルプ (3kg入)
pig ピグラージオーバーパックキット KIT302
pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格10,83870,21714,50518,721212,453 -54,596
通常出荷日7日目4日目5日目5日目4日目〜5日目
その他オプション-----
詳細タイプスピルブロッカーダイク コネクターピグオーバーパックドリー----
トラスココード805-1710514-2725805-1703805-1701-514-2636
質量(g)450.01270023002300-14500
材質1ポリウレタンスチールポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)容器素材:ポリエチレンポリプロピレン

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト