17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カナツー プラ300ワイー2ダンシキ

通常単価(税別)
28,934
税込単価
31,827
通常出荷日:11日目

【特長】・車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らかです。【用途】・物流センター、小売店等...

詳細を確認

    ご注意

    • お客様組立品

    型番:

    PLA300Y-T2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PLA300Y-T2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PLA300Y-T2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,934
    ( 31,827 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らかです。
    【用途】
    ・物流センター、小売店等の商品のピッキングに最適。
    【商品仕様】
    ・ハンドル高さ(mm):920
    ・車輪径(mm):130
    ・積載面(mm):910×600
    ・積載面高さ(mm):上段730、下段220
    ・積載有効間隔(mm):770L×455W×465H
    ・最大積載質量(kg):300
    ・樹脂製
    ・2段式
    ・JANコード:4560116830749
    ・トラスココード:124-0154
    ・質量:26.5kg
    【材質/仕上】
    ・荷台:樹脂
    ・ハンドル:スチール
    【セット内容/付属品】
    ・オプション:足踏みストッパー

    ご注意

    • お客様組立品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カナツー プラ300ワイー2ダンシキの型番PLA300Y-T2のページです。 型番PLA300Y-T2に関する仕様情報を記載しております。
    カナツー プラ300ワイー2ダンシキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カナツー プラ300ワイー2ダンシキ
    カナツー プラ150ワイー2ダンシキ
    樹脂小型台車 2段式
    樹脂大型台車 2段式
    小型スチール台車 2段
    アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車
    メーカーカナツーカナツー金沢車輛金沢車輛金沢車輛石川製作所
    通常価格28,93423,18617,920 -26,649 -16,57620,560
    通常出荷日11日目11日目6日目〜6日目〜3日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト