17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ) PLA300YES6-DX

樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ)

通常単価(税別)
30,94824,396
税込単価
34,04326,836
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・静音仕様です。・車輪150mm採用により従来品に比べて段差の乗り越えがらくです。・ハンドルは...

詳細を確認
  • JANコード
    4560116832378
  • トラスココード
    134-3516
  • 質量(g)
    18000
  • 材質1
    荷台:樹脂
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • ハンドル高さ (mm)
    900

型番:

PLA300YES6-DX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLA300YES6-DXの仕様・寸法情報

JANコード
4560116832378
トラスココード
134-3516
質量(g)
18000
材質1
荷台:樹脂
材質2
ハンドル:スチール
ハンドル高さ(mm)
900
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLA300YES6-DX
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,94824,396
( 26,836 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静音仕様です。
・車輪150mm採用により従来品に比べて段差の乗り越えがらくです。
・ハンドルは環境にやさしい粉体塗装仕様です。
【用途】
・150mmの車輪の採用により段差もラクラク

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ)の型番PLA300YES6-DXのページです。 型番PLA300YES6-DXに関する仕様情報を記載しております。
樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ)
樹脂製運搬車静音(荷締機付・折りたたみハンドルタイプ)
シートボックス(ブルー)
樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)
静音シリーズ運搬車用取り替えキャスター
静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ
メーカーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツー金沢車輛
通常価格30,94844,00022,82435,6723,039 -10,298
通常出荷日3日目4日目1日目7日目1日目3日目
JANコード456011683237845601168324224560116833474---
トラスココード134-3516469-6158827-5563---
質量(g)18000190004000---
材質1荷台:樹脂荷台:ポリプロピレン(PP)ナイロンターポリン荷台:ポリプロピレン(PP)金具:樹脂-
材質2ハンドル:スチールハンドル:スチール-ハンドル:スチール車輪:スーパーラバーゴム-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト