17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車静音(固定ハンドルタイプ) PLA300YES-6

樹脂製運搬車静音(固定ハンドルタイプ)

通常単価(税別)
30,75423,545
税込単価
33,82925,900
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・静音仕様です。・車輪150mm採用により従来品に比べて段差の乗り越えがらくです。・ハンドルは...

詳細を確認
  • JANコード
    4560116832361
  • トラスココード
    134-3520
  • 質量(g)
    17000
  • 材質1
    荷台:樹脂●ハンドル:スチール
  • ハンドル高さ (mm)
    900

型番:

PLA300YES-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLA300YES-6の仕様・寸法情報

JANコード
4560116832361
トラスココード
134-3520
質量(g)
17000
材質1
荷台:樹脂●ハンドル:スチール
ハンドル高さ(mm)
900
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLA300YES-6
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,75423,545
( 25,900 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静音仕様です。
・車輪150mm採用により従来品に比べて段差の乗り越えがらくです。
・ハンドルは環境にやさしい粉体塗装仕様です。
【用途】
・150mmの車輪の採用により段差もラクラク。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車静音(固定ハンドルタイプ)の型番PLA300YES-6のページです。 型番PLA300YES-6に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製運搬車静音(固定ハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車静音(固定ハンドルタイプ)
静音樹脂台車 荷締機付・ハンドル固定式
静音樹脂台車 ハンドル固定式
静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付
静音樹脂小型台車 ハンドル固定式
静音樹脂大型台車 ハンドル固定式
メーカーカナツーカナツーカナツーカナツー金沢車輛金沢車輛
通常価格30,75438,93418,286 -32,767 -10,40817,568
通常出荷日5日目5日目3日目〜5日目6日目6日目
JANコード4560116832361-----
トラスココード134-3520457-7370----
質量(g)1700018000----
材質1荷台:樹脂●ハンドル:スチール-----
ハンドル高さ(mm)900890-890--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト