17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カナツー プラ300ワイーコテイ

通常単価(税別)
17,826
税込単価
19,609
通常出荷日:14日目

【特長】・車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らかです。【用途】・物流センター、小売店、...

詳細を確認

    ご注意

    • お客様組立品

    型番:

    PLA300Y
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PLA300Yの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PLA300Y
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,826
    ( 19,609 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らかです。
    【用途】
    ・物流センター、小売店、配送業者の商品移動に最適。
    【商品仕様】
    ・ハンドル高さ(mm):890
    ・車輪径(mm):130
    ・積載面(mm):910×600
    ・積載面高さ(mm):220
    ・最大積載質量(kg):300
    ・樹脂製
    ・ハンドル固定式
    ・JANコード:4560116830077
    ・トラスココード:124-0144
    ・質量:16kg
    【材質/仕上】
    ・荷台:樹脂
    ・ハンドル:スチール
    【セット内容/付属品】
    ・オプション:足踏みストッパー

    ご注意

    • お客様組立品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カナツー プラ300ワイーコテイの型番PLA300Yのページです。 型番PLA300Yに関する仕様情報を記載しております。
    カナツー プラ300ワイーコテイのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カナツー プラ300ワイーコテイ
    ダンディXシリーズ タイプXA 軽量プラ台車
    鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)
    鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)
    特製四輪車 均等荷重300~500kg
    ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg
    メーカーカナツー花岡車輌トラスコ中山トラスコ中山サカエカナツー
    通常価格17,82628,287 -32,433 -55,310 -27,928 -16,376 -
    通常出荷日14日目1日目〜1日目〜4日目4日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト