17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カナツー プラ250ワイーオリタタミ

通常単価(税別)
22,02018,404
税込単価
24,22220,244
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らかです。【用途】・中軽量の荷物の移動。【...

詳細を確認

    型番:

    PLA250Y-DX
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PLA250Y-DXの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PLA250Y-DX
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,02018,404
    ( 20,244 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らかです。
    【用途】
    ・中軽量の荷物の移動。
    【商品仕様】
    ・均等荷重(kg):250
    ・長さ(mm):825
    ・幅(mm):500
    ・高さ(mm):215
    ・ハンドル高さ(mm):890
    ・キャスター径(mm):130
    ・適合ストッパー:PLA250Y用DS
    ・自重(kg):14
    ・樹脂製
    ・ハンドルオリタタミ式
    ・JANコード:4560116832118
    ・トラスココード:124-0151
    ・質量:13kg
    【材質/仕上】
    ・荷台:ポリプロピレン(PP)
    ・ハンドル:スチール
    ・ハンドル表面処理:粉体塗装

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カナツー プラ250ワイーオリタタミの型番PLA250Y-DXのページです。 型番PLA250Y-DXに関する仕様情報を記載しております。
    カナツー プラ250ワイーオリタタミのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カナツー プラ250ワイーオリタタミ
    カナツー プラ300ワイーオリタタミ
    カナツー プラ150ワイーオリタタミ
    カナツー シートボックス686 ブルー HT-BOX686 B
    カナツー シートボックス686 HT-BOX686-B(ブルー)
    台車用ストッパー キャスパー 天然ゴム
    メーカーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツーマルイチ
    通常価格22,02017,46810,89617,98317,983347 -
    通常出荷日7日目11日目7日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト